Das optische HW-kompatible Combo XGPON OLT-Modul wird auf der Einzelplatine des Generic Combo XGPON OLT-Geräts eingesetzt. Es ermöglicht eine bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XG-PON&GPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann eine asymmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink-Rate von 10G und einer Downlink-Rate von 2,5G über SC/UPC-Stecker bereitstellen und eine Verbindung von bis zu 20km erreichen. Das optische Combo-XGPON-OLT-Modul integriert die Funktionen von XGPON-OLT- und GPON-OLT-Modulen und kann je nach den Anforderungen der ONU-Seite unterschiedliche Netzwerkraten in einem ODN-Netzwerk bereitstellen, wodurch eine reibungslose Aktualisierung von GPON auf XGPON möglich ist. Es vermeidet externe WDM-Ausrüstung im Netz und reduziert die Kosten für Netzaufbau und -wartung. Er kann bei Temperaturen zwischen -40~85℃ betrieben werden und entspricht vollständig ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 und SFP+ MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie)
HW kompatibles 9.953GTx/2.488GRx und 2.488GTx/1.244GRx XG-PON&GPON Combo OLT Klasse B+ Transceiver-Modul (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx und 1490nm-Tx/1310nm-Rx 20km SC/UPC Industriell DOM)
1490nm-Tx/1310nm-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
1.5~5dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
≥-28dBm (1.244G)
Network, GPON Access Network
ITU-T G.984.2, SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
HW kompatibles 9.953GTx/2.488GRx und 2.488GTx/1.244GRx XG-PON&GPON Combo OLT Klasse B+ Transceiver-Modul (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx und 1490nm-Tx/1310nm-Rx 20km SC/UPC Industriell DOM)
Das optische HW-kompatible Combo XGPON OLT-Modul wird auf der Einzelplatine des Generic Combo XGPON OLT-Geräts eingesetzt. Es ermöglicht eine bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XG-PON&GPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann eine asymmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink-Rate von 10G und einer Downlink-Rate von 2,5G über SC/UPC-Stecker bereitstellen und eine Verbindung von bis zu 20km erreichen. Das optische Combo-XGPON-OLT-Modul integriert die Funktionen von XGPON-OLT- und GPON-OLT-Modulen und kann je nach den Anforderungen der ONU-Seite unterschiedliche Netzwerkraten in einem ODN-Netzwerk bereitstellen, wodurch eine reibungslose Aktualisierung von GPON auf XGPON möglich ist. Es vermeidet externe WDM-Ausrüstung im Netz und reduziert die Kosten für Netzaufbau und -wartung. Er kann bei Temperaturen zwischen -40~85℃ betrieben werden und entspricht vollständig ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 und SFP+ MSA.
1490nm-Tx/1310nm-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
1.5~5dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
≥-28dBm (1.244G)
Network, GPON Access Network
ITU-T G.984.2, SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
249,00 € (exkl. MwSt.)
296,31 € (inkl. MwSt.)