Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
5 Years PicOS® Standard Maintenance & Support for 1G Switch, Includes Technical Support, Software Updates & Upgrades, Email and Phone Support (Per Device)
#194661
#194661
474,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: P-OS-1G-EE-S5
10 verkauft
4 Bewertungen
2 Fragen
License & Support:
Auf Lager, Zustellung ca. am 05.Juni2024
Projektanfrage
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
PicOS® Standardwartung und -Support für 5 Jahre
Während jeder Wartungsperiode stellt FS die Konfiguration oder den Betrieb von PicOS®, Fehlerkorrekturen, Software-Updates und -Upgrades sowie weitere umfangreiche Netzwerktechnologiedienste bereit.
Kundenunterstützung
Installation, Konfiguration oder Betrieb von PicOS®
Selbsthilferessourcen
Selbsthilfedokumentationsressourcen
Fehlerkorrektur
Bereitstellung von Fehlerkorrekturen per E-Mail oder auf andere Weise
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
B***h
United States
10.12.2023
PicOS® is my network BFF. It's reliable, fast, and doesn't let me down. It's like having a trusty sidekick that makes sure my network is always on point.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0A***n
Australia
04.12.2023
As an IT professional, I highly appreciate the 1 Year PicOS® Standard Maintenance & Support service. Since starting to use the service, the performance of the 1G Switch has been incredibly stable, and software updates and upgrades keep up with the latest industry standards, ensuring the modernization and security of the device.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0A***e
Viet Nam
25.11.2023
After purchasing the license, you can use the included functional protocols permanently, and it also provides configuration support for PicOS®, which offers a great experience.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen