Das HW-kompatible 9.953G-TX/2.488G-RX- und 2.488G-TX/1.244G-RX-Transceivermodul wurde speziell für 10-Gigabit-fähige passive optische Netzwerksysteme (XGPON und GPON) entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+)-Transceiver bietet eine asymmetrische Upstream-Datenrate von 2,488 Gbit/s und 1,244 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 und SFP+ MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class D 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module
#190455
#190455
558,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGG-SFP-D-L
3 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW-kompatibles 9.953G-TX/2.488G-RX und 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Class D Transceiver-Modul (SMF, 1577 nm-Tx/1270 nm-Rx und 1490 nm-Tx/1310 nm-Rx, 20 km , SC/UPC, DDM)
Spezifikationen
Teilenummer
XGG-SFP-D-L
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Anzahl der Pins
22PIN
Wellenlänge
1577nm-Tx/1270nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
Max. Datenrate
9.953Gbps
Anschluss
SC/UPC
Maximale Übertragungsentfernung
20km
TX Power
8~12dBm (9.953G)
6~10 dBm (2.488G)
6~10 dBm (2.488G)
Empfängerempfindlichkeit
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
≥-35dBm (1.244G)
Stromverbrauch
3.5W (Typical)
Extinktionsverhältnis
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kabeltyp
SMF
Kompatibel
HW
Klasse
D
Chip-Typ
EML+APD (1577nm/1270nm)
DFB+APD (1490nm/1310nm)
DFB+APD (1490nm/1310nm)
Anwendung
FTTx, XG-PON-Zugangsnetz, GPON-Zugangsnetz
Bitfehlerrate
1.00E-04
Stromversorgung
3.3V
Protokolle
ITU-T G.984.5
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP+ MSA
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP+ MSA
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32℉ bis 158℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Connector Cleaning (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
K***r
United States
26.08.2023
The modules are working properly. We are all set for this order. Thanks, and have a great day.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***a
United States
25.08.2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***n
Israel
22.08.2023
The items orders are exactly meeting my requirements, the quality is high and the price fair. I'm currently gathering together another order as I'm quite content with the quality I've seen from FS.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen