Das 100GBASE-LR Single Lambda SFPDD-Modul ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem SFPDD MSA und SFP-DD MIS Rev 2.0 Standard. Er kombiniert 2x26.5625GBd PAM4 elektrische Lanes zu einem 53.125GBd PAM4 optischen Kanal in Übereinstimmung mit IEEE100GBASE-LR. Mit diesen Eigenschaften ist dieser einfach zu installieren, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Data Center, 100G Ethernet, geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFPDD Optical Transceiver Module mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF
100GBASE-LR SFPDD Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
100GBASE-LR SFPDD Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Das 100GBASE-LR Single Lambda SFPDD-Modul ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem SFPDD MSA und SFP-DD MIS Rev 2.0 Standard. Er kombiniert 2x26.5625GBd PAM4 elektrische Lanes zu einem 53.125GBd PAM4 optischen Kanal in Übereinstimmung mit IEEE100GBASE-LR. Mit diesen Eigenschaften ist dieser einfach zu installieren, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Data Center, 100G Ethernet, geeignet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
369,00 € (exkl. MwSt.)
439,11 € (inkl. MwSt.)