FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
01:33
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.

Maßgeschneiderter 8-Port x2 Nutzer Cat5e/6 1HE Rack-montierter USB KVM-Switch mit 17" Full HD 1080P LCD und IP-Fernzugriff, 8 Schnittstellenmodule im Lieferumfang enthalten

#186312
#186312

8-Port 2 Users IP Remote Access 1920×1080

1.298,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080217IP
1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080217IP
14 verkauft
17 Bewertungen
22 Fragen
Keyboard Language Type:
English
4 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8-Port x2 Nutzer Cat5e/6 1HE Rack-montierter USB KVM-Switch mit 17" LCD und IP-Fernzugriff

KVM-080217IP bietet Ihnen eine Rack-montierte Tastatur, einen LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack benötigt. Er kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu. Das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Der Switch ist Flexibel genug, um die Anforderungen aller Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Rechenzentrum, Bildung und Gesundheitswesen zu erfüllen.

Hinweis: Er unterstützt den Fernzugriff via ActiveX-basierten Plugin im Internet Explorer oder über die KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win11 deaktiviert ist, können Sie den KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.

Spezifikationen
Server-Port
8 x RJ45-Port
Console-Port
USB, VGA
Nutzer
2 (1 lokaler, 1 remote)
Serieller Port
DB9 (Steckverbinder)
Videoauflösung
1920x1080 bei 60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
CatX KVM Switch
Cat5e, Cat6
Material
Metall
IP-Fernzugriff
Ja
Stromverbrauch
23W
Maße (BxTxH)
17,64" x 20,69" x 1,67" (448 x 560 x 42,5mm)
Port-Steuerung
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
Betriebstemperatur
0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur
-20 °C bis 60 °C
Gewicht
11,7 kg (28,66 lbs)

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
KVM-Client-Fernverwaltung
Produkte anzeigen
Browser-Fernverwaltung
Produkte anzeigen
Verbunden mit Server
Produkte anzeigen

Merkmale

Auf Langlebigkeit ausgelegt – MTBF 50.000 Stunden

Unter Verwendung von SECC-Material, zwei Hochtemperatur-Backprozessen und mehrstufigen Lacktests. Mit elektronischen Komponenten in Industriequalität beträgt die MTBF mehr als 50.000 Stunden.

Einstellbare Tiefe zur Anpassung an verschiedene Rack-Größen

Mit einem praktischen, im Rack montierbaren, ausziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt er in jede Umgebung.

Ausziehbare Schienen mit Verriegelung, die einfach zu verwenden sind und Platz sparen.

Der bequeme Griff erleichtert das Einschieben und Herausziehen des KVM-Switches.

Das Sicherheitsschloss verhindert, dass der KVM einfach geöffnet und beschädigt werden kann.

Der IP-Fernzugriff sorgt für weniger direkte Einsätze im Serverraum
Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von einem beliebigen Standort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, wodurch weniger Einsätze im Serverraum oder Netzwerkschrank erforderlich sind.
Windows-Betriebssystem
KVM_Clients-Software oder Web
Matrix KVM
Gleichzeitiger lokaler und Remote-Zugriff
Hardware-Verschlüsselung, sicher und geschützt

Unterstützt mehrere Hardware-Verschlüsselungsmethoden (AES/DES/3DES) und gewährleistet so die Sicherheit von Unternehmensdaten.

Der KVM-Switch mit 8 Ports vereinfacht die IT-Arbeit
Dieser KVM-Switch kann 64 Server/PC lokal über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem er 8 USB-KVMs kaskadiert und so einen wachsenden und expandierenden Serverbetrieb umsetzt.
UI, Taste und Tastaturtatur
BRC-Übertragung
Auto-Scan-Modus
Server-Port
8x RJ45-Port
16x RJ45-Port
16x RJ45-Port
Bildschirm
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Stromverbrauch
23W
25W
25W
Eingangsspannung
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Videoauflösung
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Port-Steuerung
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
IP-Fernzugriff
yesyesyes
BRC-Übertragung
yesyesyes
Matrix KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
Spezifikationen

8-Port x2 Nutzer Cat5e/6 1HE Rack-montierter USB KVM-Switch mit 17" LCD und IP-Fernzugriff

KVM-080217IP bietet Ihnen eine Rack-montierte Tastatur, einen LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack benötigt. Er kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu. Das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Der Switch ist Flexibel genug, um die Anforderungen aller Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Rechenzentrum, Bildung und Gesundheitswesen zu erfüllen.

Hinweis: Er unterstützt den Fernzugriff via ActiveX-basierten Plugin im Internet Explorer oder über die KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win11 deaktiviert ist, können Sie den KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.

Spezifikationen
Server-Port
8 x RJ45-Port
Console-Port
USB, VGA
Nutzer
2 (1 lokaler, 1 remote)
Serieller Port
DB9 (Steckverbinder)
Videoauflösung
1920x1080 bei 60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
CatX KVM Switch
Cat5e, Cat6
Material
Metall
IP-Fernzugriff
Ja
Stromverbrauch
23W
Maße (BxTxH)
17,64" x 20,69" x 1,67" (448 x 560 x 42,5mm)
Port-Steuerung
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
Betriebstemperatur
0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur
-20 °C bis 60 °C
Gewicht
11,7 kg (28,66 lbs)

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
KVM-Client-Fernverwaltung
Produkte anzeigen
Browser-Fernverwaltung
Produkte anzeigen
Verbunden mit Server
Produkte anzeigen
Merkmale
Auf Langlebigkeit ausgelegt – MTBF 50.000 Stunden

Unter Verwendung von SECC-Material, zwei Hochtemperatur-Backprozessen und mehrstufigen Lacktests. Mit elektronischen Komponenten in Industriequalität beträgt die MTBF mehr als 50.000 Stunden.

Einstellbare Tiefe zur Anpassung an verschiedene Rack-Größen

Mit einem praktischen, im Rack montierbaren, ausziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt er in jede Umgebung.

Ausziehbare Schienen mit Verriegelung, die einfach zu verwenden sind und Platz sparen.

Der bequeme Griff erleichtert das Einschieben und Herausziehen des KVM-Switches.

Das Sicherheitsschloss verhindert, dass der KVM einfach geöffnet und beschädigt werden kann.

Der IP-Fernzugriff sorgt für weniger direkte Einsätze im Serverraum
Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von einem beliebigen Standort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, wodurch weniger Einsätze im Serverraum oder Netzwerkschrank erforderlich sind.
Windows-Betriebssystem
KVM_Clients-Software oder Web
Matrix KVM
Gleichzeitiger lokaler und Remote-Zugriff
Hardware-Verschlüsselung, sicher und geschützt

Unterstützt mehrere Hardware-Verschlüsselungsmethoden (AES/DES/3DES) und gewährleistet so die Sicherheit von Unternehmensdaten.

Der KVM-Switch mit 8 Ports vereinfacht die IT-Arbeit
Dieser KVM-Switch kann 64 Server/PC lokal über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem er 8 USB-KVMs kaskadiert und so einen wachsenden und expandierenden Serverbetrieb umsetzt.
UI, Taste und Tastaturtatur
BRC-Übertragung
Auto-Scan-Modus
Server-Port
8x RJ45-Port
16x RJ45-Port
16x RJ45-Port
Bildschirm
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Stromverbrauch
23W
25W
25W
Eingangsspannung
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Videoauflösung
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Port-Steuerung
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
Tasten, UI, Web, Tastaturkürzel
IP-Fernzugriff
yesyesyes
BRC-Übertragung
yesyesyes
Matrix KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.298,00 € (exkl. MwSt.)

1.544,62 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. im DE-Lager