XProtect Express+ ist eine Videoverwaltungssoftware (VMS) für kleinere Unternehmen mit einem einzigen Standort und geringem Bedarf an Live-Videoüberwachung. XProtect Express+ unterstützt bis zu 48 Kameras und kann in bestehende Systeme wie Zutrittskontrolle und Personenzählung integriert werden. Damit ist XProtect Express+ die perfekte Lösung für Einzelhandelsgeschäfte, Parkplätze oder Bürogebäude.
Hinweis: Die Lizenzen sind nur für ein Jahr gültig, und es ist eine jährliche Abonnementgebühr erforderlich.