Das Fiberhome-kompatible 10G-TX/10G (2,5G)-RX- und 2,5G-TX/1,25G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Symmetric Passive Optical Network (XGSPON&GPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s, 2,488 Gbit/s und 1,244 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s und erreicht eine Verbindung von bis zu 20 km über einen SC/UPC-Anschluss. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit ITU-TG.9807.1 und SFP+ MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fiberhome kompatibel XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie)
Fiberhome-kompatibles 10G-TX/10G (2,5G)-RX & 2,5G-TX/1,25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class C+ Transceiver-Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX und 1490nm-TX/1310nm-RX , 20 km, SC/UPC, Industrie, DDM)
1490 nmTx/1310 nmRx
3~7 dBm (2,488 G)
-30,5~-10 dBm (2,488 G)
-32~-12 dBm (1,244 G)
DFB+APD (1490 nmTx/1310 nmRx)
10^-4 (2,488 G)
10^-4 (1,244 G)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Klasse C+
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Fiberhome-kompatibles 10G-TX/10G (2,5G)-RX & 2,5G-TX/1,25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class C+ Transceiver-Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX und 1490nm-TX/1310nm-RX , 20 km, SC/UPC, Industrie, DDM)
Das Fiberhome-kompatible 10G-TX/10G (2,5G)-RX- und 2,5G-TX/1,25G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Symmetric Passive Optical Network (XGSPON&GPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s, 2,488 Gbit/s und 1,244 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s und erreicht eine Verbindung von bis zu 20 km über einen SC/UPC-Anschluss. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit ITU-TG.9807.1 und SFP+ MSA.
1490 nmTx/1310 nmRx
3~7 dBm (2,488 G)
-30,5~-10 dBm (2,488 G)
-32~-12 dBm (1,244 G)
DFB+APD (1490 nmTx/1310 nmRx)
10^-4 (2,488 G)
10^-4 (1,244 G)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Klasse C+
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
289,00 € (exkl. MwSt.)
343,91 € (inkl. MwSt.)