SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Single-Mode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm-TX/1310 nm-RX über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren und eignet sich sowohl für den Einsatz im Freien als auch in Gebäuden. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 25GBASE 1270nm-TX/1310nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF für FS Switches
25GBASE SFP28 Optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und 5G-Mobilfunknetze (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, Industriell, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
25GBASE SFP28 Optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und 5G-Mobilfunknetze (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, Industriell, DOM)
SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Single-Mode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm-TX/1310 nm-RX über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren und eignet sich sowohl für den Einsatz im Freien als auch in Gebäuden. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
419,00 € (exkl. MwSt.)
498,61 € (inkl. MwSt.)