FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.
 Dieses Bild handelt von SDD-AO07.

Generic Kompatibles 100G SFP-DD Aktives optisches Kabel (AOC), 1m (7ft)

#184039
#184039

≤3.5W / 60mm / Fiber

393,89 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SDD-AO07
4 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic Kompatibles 100G SFP-DD AOC (7 Meter, SFP-DD auf SFP-DD)

Die Generic kompatiblen SFP-DD aktiven optischen Kabel sind direkt anschließbare Glasfaserkabel mit SFP-DD Steckern und arbeiten über OM4 Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieser AOC ist konform mit den SFP-DD MSA- und RoHS-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.

Spezifikationen
Teilenummer
SDD-AO07
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP-DD auf SFP-DD
Max. Datenrate
100 Gbps
Kabellänge
7m (23ft)
Kabeltyp
OM4
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
60mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤3,5 W
Stromversorgung
3.5V
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Modulationsformat
PAM4
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzielle Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten. 

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

B***o

Canada

29.11.2023
5.0
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

E***n

United States

16.09.2023
5.0
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen