Einfach zu installieren und zu identifizieren, Mehrzweck-Etiketten sind weit verbreitet in Telekommunikationsräumen, Lagerlogistik, Datenkommunikation, in der Elektroindustrie, im Büro, zu Hause, etc. Der Druck ist klar und sauber mit hoher Haltbarkeit. Außerdem haben die Etiketten eine ausgezeichnete Abrieb- und Wischfestigkeit, was Kosten für dynamische Management- und Verwaltungssysteme spart.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mehrzweck-Etiketten, weiß, 1000 Lbls, (2"x3") 50,8mm x 76,2mm
#181890
#181890
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: L200W300LPWH
0 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Label Size:
Models:
Vorbestellung, Versand bis 11.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mehrzweck-Etiketten, 1000 Lbls, (2"x3") 50,8mm x 76,2mm, Weiß
Spezifikationen
Form
Rechteck
Package
1 Rolle (1000 Etiketten/Rolle)
Gewicht
0,67kg
Maße (BxL)
2"x3" (50,8x76,2mm)
Material
PET
Farbe
Weiß
Betriebstemperatur
-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Drucker-Kompatibilität
Postek der Serie TX/I/GX/G/E/Ei
Konformität
RoHS
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Entwickelt für Z201 Farbband & verschiedene Etikettendrucker
Das Mehrzweck-Etikett ist für das Z201-Farbband&Postek-Drucker der Serie TX/I/GX/G/E/C168/Q8 geeignet.
Maschinengestanzt
Einheitliche Größe, flach und glatt
Vorgeschnittene selbstlaminierende Vinyletiketten
Deutlich, klar und leicht erkennbar
Hohe Widerstandsfähigkeit
Das Etikett ist resistent gegen Kratzer, Wasser, Öl und Flecken.
Ideal für verschiedene Bereiche
Das Etikett eignet sich für verschiedene Bereiche wie Lagerlogistik, Rechenzentren, Büros, Zuhause usw.
Lagerlogistik
Datenkommunikation
Büro
Zuhause
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
D***s
Australia
25.08.2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0R***l
Belarus
25.08.2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0А***в
Russian Federation
25.08.2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen