Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km Simplex LC SMF
#178910
#178910
1.898,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX302.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX30
9 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 17. Juli., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Zentrale Wellenlänge | 1309.14nm/1304.58nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 2x53.125G PAM4 | 4x25G NRZ |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB |
Protokolle | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Spezifikationen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Zentrale Wellenlänge | 1309.14nm/1304.58nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 2x53.125G PAM4 | 4x25G NRZ |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB |
Protokolle | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.898,00 € (exkl. MwSt.)
2.258,62 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung