NETGEAR kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Verbindungslänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Anschluss. Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von NETGEAR Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 10/100/1000BASE-T-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul (LOS) - NETGEAR Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell
NETGEAR Kompatibles 10/100/1000BASE-T SFP SGMII-Transceiver-Modul (Kupfer, 100 m, Industriell, RJ-45)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
NETGEAR Kompatibles 10/100/1000BASE-T SFP SGMII-Transceiver-Modul (Kupfer, 100 m, Industriell, RJ-45)
NETGEAR kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Verbindungslänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Anschluss. Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von NETGEAR Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 10/100/1000BASE-T-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
29,00 € (exkl. MwSt.)
34,51 € (inkl. MwSt.)