Generisch kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.
![Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von DWC18-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230210104947buh4j5.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von DWC18-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210104947buh4j5.jpg)
![Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von DWC18-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210104947gy1d8j.jpg)
![Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von DWC18-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511ifoyrt.jpg)
![Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von DWC18-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210104947st9xj8.jpg)
![Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von DWC18-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511xyhcc6.jpg)
Generisches C18-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1563,05 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
#175998
#175998
486,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC18-16GSFP-40
0 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Wavelength:
Vorbestellung, Versand bis 08.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1563,05nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
DWC18-16GSFP-40
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
14,025 Gbit/s
Wellenlänge
1563.05nm
Max. Kabeldistanz
100km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DWDM EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19dBm
Leistungsbudget
19dB
Empfängerüberlastung
0.5dBm
Stromverbrauch
≤1,75 W
Extinktionsverhältnis
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
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
N***t
Martinique
02.06.2023
Amazing Product for Amazing Value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen