FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.
 Dieses Bild handelt von DWC31-16GSFP-40.

Brocade C31-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1552,52 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul

#175966
#175966

≤1.75W Duplex LC SMF

486,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC31-16GSFP-40
4 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Brocade kompatibles 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1552,52nm, 40km, LC, DOM)

Brocade kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.

Spezifikationen
Teilenummer
DWC31-16GSFP-40
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
14,025 Gbit/s
Wellenlänge
1552.52nm
Max. Kabeldistanz
100km
Anschluss
Duplex LC 
Medien
SMF
Sendertyp
DWDM EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19dBm
Leistungsbudget
19dB
Empfängerüberlastung
0.5dBm
Stromverbrauch
≤1,75 W
Extinktionsverhältnis
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA-konform
Garantie
5 Jahre 

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

N***t

Martinique

02.06.2023
5.0
Amazing Product for Amazing Value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***e

France

08.05.2023
5.0
Great product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen