Der IWB-WSS-Dongle ist eine Art Screen-Mirroring-Gerät mit einer Steuerungstaste, die die Quelle eines Laptops/Smartphones/Tablets drahtlos an das interaktive Whiteboard übertragen kann. In Verbindung mit IWB-WSS können Sie mit dem USB-A-Dongle Ihren Bildschirm mühelos übertragen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IWB-WSS Wireless Screen Sharing Dongle für Interaktives Whiteboard, USB-A Plug-and-Play, bis zu 1080P Auflösung
IWB-WSS Wireless Screen Sharing Dongle für interaktives Whiteboard, USB-A Plug and Play
(13,75 x 75,02 x 152,14 mm)
Merkmale
Das IWB-WSS ist mit einem 1080P HD-Hardware-Encoding-Streaming-Ausgang ausgestattet und ermöglicht die problemlose gemeinsame Nutzung von Inhalten in jedem Konferenzraum, ohne dass Software oder Kabel installiert werden müssen.
IWB-WSS can connect 8 devices at the same time and 4 streams can be presented simultaneously on the display. It ensures high-definition images and low-latency wireless content sharing.
Durch die Interoperabilität mit einem Display lässt sich die umgekehrte Steuerung des Computers einfach durch Klicken oder Ziehen auf dem Display aktivieren. Die Bedienung des Displays kann gleichzeitig auf dem Computer angezeigt werden.
IWB-WSS Wireless Screen Sharing Dongle für interaktives Whiteboard, USB-A Plug and Play
Der IWB-WSS-Dongle ist eine Art Screen-Mirroring-Gerät mit einer Steuerungstaste, die die Quelle eines Laptops/Smartphones/Tablets drahtlos an das interaktive Whiteboard übertragen kann. In Verbindung mit IWB-WSS können Sie mit dem USB-A-Dongle Ihren Bildschirm mühelos übertragen.
(13,75 x 75,02 x 152,14 mm)
Das IWB-WSS ist mit einem 1080P HD-Hardware-Encoding-Streaming-Ausgang ausgestattet und ermöglicht die problemlose gemeinsame Nutzung von Inhalten in jedem Konferenzraum, ohne dass Software oder Kabel installiert werden müssen.
IWB-WSS can connect 8 devices at the same time and 4 streams can be presented simultaneously on the display. It ensures high-definition images and low-latency wireless content sharing.
Durch die Interoperabilität mit einem Display lässt sich die umgekehrte Steuerung des Computers einfach durch Klicken oder Ziehen auf dem Display aktivieren. Die Bedienung des Displays kann gleichzeitig auf dem Computer angezeigt werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
99,00 € (exkl. MwSt.)
117,81 € (inkl. MwSt.)