FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMSCFCSX.

Customized Length FC APC to SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#173594
#173594

G.657.A1 1/10/40/100/400G Networks

3,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMSCFCSX
432 verkauft
232 Bewertungen
5 Fragen
Length:
Vorbestellung, Versand bis 02.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

FC APC zu SC APC Simplex OS2 Single Mode Riser (OFNR) 2,0 mm Glasfaser-Patchkabel mit kundenspezifischer Länge

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und an jedem anderen Ort sparen.

Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1/10/40/100/400G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
211
20
0
1
0

C***s

Austria

11.06.2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

V***p

Israel

26.03.2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

K***n

Germany

12.02.2024
5.0
Perfekt auf meine Bedürfnisse hin angefertigt. Sehr gute Qualität.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen