FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.
 Dieses Bild handelt von SMFCSX.

Customized Length FC APC to FC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#173590
#173590

G.657.A1 1/10/40/100/400G Networks

3,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMFCSX
2.4K verkauft
231 Bewertungen
5 Fragen
Length:
Vorbestellung, Versand bis 26.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

FC APC zu FC APC Simplex OS2 Single Mode Riser (OFNR) 2,0 mm Glasfaser-Patchkabel mit kundenspezifischer Länge

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und an jedem anderen Ort sparen.

Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1/10/40/100/400G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kabel in Carrier-Klasse garantiert die Übertragungsqualität

Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.

Max. 100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert einen Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
210
20
0
1
0

V***p

Israel

26.03.2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

K***n

Germany

12.02.2024
5.0
Perfekt auf meine Bedürfnisse hin angefertigt. Sehr gute Qualität.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***k

Norway

11.09.2023
5.0
Excellent quality as usual
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen