Das Kunststoff-Wellrohr besteht aus strapazierfähigem, leichtem PP-Material, um Ihre Glasfaserkabelbündel sauber und organisiert zu halten. Es ermöglicht die Verkabelung direkt in Ihrem Rack und kann ohne Werkzeug installiert werden, um ein professionelles, vollendetes Aussehen in Ihrem Rechenzentrum, Netzwerkschrank oder Industriebereich zu vervollständigen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Schwarzes flammhemmendes Polypropylen-Wellrohr, 25m (82ft), 23mm Innendurchmesser
#173438
#173438
53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PP-AD23-25M-BK
21 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
150,00 € per DHL Express Domestic®
25m (82ft) schwarzes, flammhemmendes Polypropylen-Wellrohr, 23mm Innendurchmesser
Spezifikationen
Produkttyp
Wellrohr
Umgebung
Innenbereich
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Gesamtlänge
25m (82ft)
Innendurchmesser
23mm
Entflammbarkeitsklasse
UL94-2013
Betriebstemperatur
30°C bis 120°C (86°F bis 248°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Wellrohr für Kabelschutz
Das Wellrohr besteht aus Polypropylenmaterial, schützt den Kabelbaum vor Reibung, Vibration, Ausfransen und Durchstichen und lässt sich leicht auf die gewünschte Größe zuschneiden.
23mm Innendurchmesser
Polypropylen-Material
UL94-2013 Entflammbarkeitsklasse
Halten Sie Ihre Kabel sauber und organisiert
Es eignet sich zum Organisieren und Schützen von Netzkabeln, Unterhaltungssystemverdrahtung, Ethernetkabeln, Kabelsträngen, kleinen Schläuchen und Kabelkanälen.
Beständigkeit gegen Trampling
Abriebfestigkeit
Ölbeständigkeit
Ideal für verschiedene raue Installationsumgebungen
Strapazierfähige Polypropylen-Materialien machen das Wellrohr für die Innenverkabelung in Industrien, Automobilmotoren, Haushalten und Büros geeignet.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
C***n
United Kingdom
01.05.2023
I wrapped these around the power cords behind my TV to protect them from birds. I have birds in my house and they chew up everything and destroy cords, cables, window blinds, and furniture. This cable shield helps me deal with it.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen