FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität beider Anschlüsse des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und alle anderen Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1m (3ft) 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable for FS Switches
Merkmale
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität beider Anschlüsse des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und alle anderen Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)