This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221014114637ab9nfh.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014114637ab9nfh.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014114637e2au7r.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014114637lxed0u.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014114637rn4sxf.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014114637p51071.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014114637su89dw.jpg)
1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163323
#163323
236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AC01
0 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 05.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Flexible Deployment
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
1
0
0
0
W***r
United Kingdom
03.12.2023
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***r
Australia
09.10.2023
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0C***a
United States
03.10.2023
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen