FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPUR.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPUR.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPUR.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPUR.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPUR.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPUR.

Industrielles Cat6a Patchkabel, Geschirmt S/FTP RJ45 LAN Kabel, PUR, Gelb, 33ft (10m)

#157908
#157908

Twisted-Pair Litze Blankes Kupfer 550MHz PoE+ T568B Fluke Test

77,35 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IC6ASFTPPUR
39 verkauft
9 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 07.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

33ft (10m) Industrielles Cat6a geschirmtes (S/FTP) PUR Ethernet Netzwerk Patchkabel, Gelb

Das Industrial-Ethernet-Patchkabel besteht aus Twisted-Pair-Litzenkabeln der Kategorie 6A in Industriequalität für S/FTP-Installationen. Es eignet sich für die Verbindung zwischen Automatisierungsgeräten in einer industriellen Umgebung und wird für Datenübertragungsanwendungen mit einem Wellenwiderstand von 100Ω verwendet.

Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für industrielle Umgebungen und unterstützt bis zu 10GBase-T und 550MHz innerhalb von 100 Metern. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Die Leitung der Cat6a Patchkabel von FS verwenden blankes Kupfer mit hoher Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist PUR, das langlebig, schwer entflammbar und biegefest ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Industriell Cat6a
Abschirmung
Geschirmt (S/FTP)
Kabelmantel
PUR
Länge
33ft (10m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Übertragungstechnik
10GBase-T
Referenzbandbreite
550MHz
Kabelstärke
26AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,5 ± 0,3
Anschluss
RJ45
Verdrillte Paare
4 Paare
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
IP-Schutzart
IP20
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

G***e

United States

27.06.2023
5.0
High quality stuff! Everything I wanted.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

D***i

United States

19.06.2023
5.0
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

P***a

United States

18.06.2023
5.0
Worked well for my purpose.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen