FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6SFTPPVC.

Industrielles Cat6 Patchkabel ohne Knickschutztülle, Geschirmt SFTP RJ45 LAN Kabel, PVC, IP65, Schwarz, 10ft (3m)

#157899
#157899

Twisted-Pair Litze Blankes Kupfer 250MHz PoE++ T568B Fluke Test

36,89 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IC6SFTPPVC
29 verkauft
9 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
125 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Industrielles Cat6 Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, ohne Knickschutztülle, geschirmt (SFTP) PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

Das Industrielles-Ethernet-Patchkabel besteht aus Twisted-Pair-Litzenkabeln der Kategorie 6 in Industriequalität für SFTP-Installationen. Es eignet sich für die Verbindung zwischen Automatisierungsgeräten in einer industriellen Umgebung.

Das industrielle Cat6-Kabel entspricht den ANSI/TIA-568.2-D-Standards. IP65 Schutz gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Flüssigkeiten. Das Material des äußeren Kabelmantels erfüllt die Standards für UV- und Ölbeständigkeit, ideal für extrem raue Bedingungen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Industriell Cat6, ohne Knickschutztülle
Abschirmung
Geschirmt (SFTP)
Kabelmantel
PVC
Kabellänge
10ft (3m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Übertragungstechnik
1/10GBase-T
Referenzbandbreite
250MHz
Kabelstärke
26AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,4 ± 0,3
Anschluss
RJ45-Stecker
Verdrillte Paare
4 Paare
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
IP-Schutzart
IP65
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

R***s

United States

19.06.2023
5.0
These cables are really solid and look like they will hold up well over time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

M***n

United States

19.06.2023
5.0
This cable is thick and will be very durable.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0

I***a

United States

12.06.2023
5.0
A great product for how it's made!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen