Arista-kompatibler 50GBASE-ZR2 QSFP28 ist ein Hochleistungs-Transceiver, der bis zu 80 km Verbindungslängen über OS2 SMF unterstützt. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar. Bei den beiden Sendern handelt es sich um gekühlte 1310-nm-LAN-WDM-Laser, die zwei optische 25-Gbit/s-Ausgangssignale erzeugen, die am optischen Ausgangsport zusammengemultiplext werden. Bei den beiden Empfängern handelt es sich um PIN-Fotodioden, die (nach optischem Demultiplexen) 2× 25 Gbit/s optische Eingangssignale erkennen.
Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 und SFF-8636. Es ist für 50GBase-Ethernet-Anwendungen geeignet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ZR2-50G in QSFP-ZR2-50G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Compatible 50GBASE-ZR2 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Arista-kompatibles 50GBASE-ZR2 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 80 km, Duplex LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Arista-kompatibles 50GBASE-ZR2 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 80 km, Duplex LC, DOM)
Arista-kompatibler 50GBASE-ZR2 QSFP28 ist ein Hochleistungs-Transceiver, der bis zu 80 km Verbindungslängen über OS2 SMF unterstützt. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar. Bei den beiden Sendern handelt es sich um gekühlte 1310-nm-LAN-WDM-Laser, die zwei optische 25-Gbit/s-Ausgangssignale erzeugen, die am optischen Ausgangsport zusammengemultiplext werden. Bei den beiden Empfängern handelt es sich um PIN-Fotodioden, die (nach optischem Demultiplexen) 2× 25 Gbit/s optische Eingangssignale erkennen.
Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 und SFF-8636. Es ist für 50GBase-Ethernet-Anwendungen geeignet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ZR2-50G in QSFP-ZR2-50G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.287,00 € (exkl. MwSt.)
3.911,53 € (inkl. MwSt.)