Das Generic kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 1.5m (5ft)
Generic Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1.5 Meter, Passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generic Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1.5 Meter, Passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Das Generic kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
85,00 € (exkl. MwSt.)
101,15 € (inkl. MwSt.)