Das mit Juniper Networks kompatible 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Direct Attach Kabel wird über aktives Kupfer betrieben, was eine längere Übertragungsdistanz und Platzersparnis ermöglicht. Dieses Breakoutkabel entspricht den Standards SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA und SFP28 MSA.
Es eignet sich für sehr kurze Entfernungen und bietet eine äußerst kostengünstige Ethernet-Lösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 100G-QSFP28-Ports und 25G-SFP28-Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server, innerhalb von Lagerracks und zwischen mehreren Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 3m (10ft)
Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 DAC Kabel (3 Meter, aktiv, QSFP28 auf SFP28, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 DAC Kabel (3 Meter, aktiv, QSFP28 auf SFP28, 30AWG)
Das mit Juniper Networks kompatible 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Direct Attach Kabel wird über aktives Kupfer betrieben, was eine längere Übertragungsdistanz und Platzersparnis ermöglicht. Dieses Breakoutkabel entspricht den Standards SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA und SFP28 MSA.
Es eignet sich für sehr kurze Entfernungen und bietet eine äußerst kostengünstige Ethernet-Lösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 100G-QSFP28-Ports und 25G-SFP28-Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server, innerhalb von Lagerracks und zwischen mehreren Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
140,00 € (exkl. MwSt.)
166,60 € (inkl. MwSt.)