Mellanox kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode Fiber (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 und CMIS 4.0. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 400GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 200GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und ist für Data Center-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Aktives Optisches Kabel (AOC)
400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 AOC-Kabel (kundenspezifische Länge, QSFP-DD auf QSFP56)
Anwendungslösung
400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 AOC-Kabel (kundenspezifische Länge, QSFP-DD auf QSFP56)
Mellanox kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode Fiber (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 und CMIS 4.0. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 400GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 200GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und ist für Data Center-Anwendungen geeignet.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.279,00 € (exkl. MwSt.)
1.522,01 € (inkl. MwSt.)