Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 400G QSFP-DD Active Optical Cable
#146650
#146650
1.084,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AOxxx1.289,96 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AOxxx
0 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Kabellänge:
1m (3ft)
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Erhältlich, Zustellung ca. am 01. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
400G QSFP-DD AOC (Maßgeschneiderte Länge, QSFP-DD auf QSFP-DD)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-400G-AOxxx
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf QSFP-DD
Max. Datenrate
400Gbps
Wellenlänge
Customized
Kabeltyp
OM4
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
850nm PD
Stromverbrauch
≤11W
Material der Hülle
LSZH
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Eingebautes FEC
Nein
Anwendung
8x 50G-PAM4
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Aufbau eines starken 400G-Fundaments in Rechenzentren
Der 400G QSFP-DD AOC eignet sich für kurze Entfernungen und bietet eine flexible Möglichkeit zur Verbindung innerhalb von Racks und über Racks hinweg.
Vollständig auf 400G Geschwindigkeit aufgerüstet
Massive Informationsinteraktion
Wirtschaftlich und qualitätsstabil
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Das AOC-Kabel verwendet eine Technologie mit geringem Stromverbrauch, die den Energieverbrauch senken und Energiekosten sparen kann.
≤10,5 W pro Ende
Geringerer Stromverbrauch
Geringeres Gewicht
Vergleich mit DAC
30mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität mit der jeweiligen Switch-Umgebung getestet.
Spezifikationen
400G QSFP-DD AOC (Maßgeschneiderte Länge, QSFP-DD auf QSFP-DD)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-400G-AOxxx
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf QSFP-DD
Max. Datenrate
400Gbps
Wellenlänge
Customized
Kabeltyp
OM4
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
850nm PD
Stromverbrauch
≤11W
Material der Hülle
LSZH
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Eingebautes FEC
Nein
Anwendung
8x 50G-PAM4
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Aufbau eines starken 400G-Fundaments in Rechenzentren
Der 400G QSFP-DD AOC eignet sich für kurze Entfernungen und bietet eine flexible Möglichkeit zur Verbindung innerhalb von Racks und über Racks hinweg.
Vollständig auf 400G Geschwindigkeit aufgerüstet
Massive Informationsinteraktion
Wirtschaftlich und qualitätsstabil
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Das AOC-Kabel verwendet eine Technologie mit geringem Stromverbrauch, die den Energieverbrauch senken und Energiekosten sparen kann.
≤10,5 W pro Ende
Geringerer Stromverbrauch
Geringeres Gewicht
Vergleich mit DAC
30mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität mit der jeweiligen Switch-Umgebung getestet.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.084,00 € (exkl. MwSt.)
1.289,96 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich