Das Kabel wurde entwickelt, um die hohen Dichteanforderungen von Standard- und Kombinationssteckerkonfigurationen zu erfüllen. Steckbare QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 400G-Übertragung. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards SFF-8636 und QSFP-DD MSA.
QSFP-DD-zu-4x-QSFP28-Kabelkonfektionen sind leistungsstarke, breitbandige und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
< br/>Die FS-P/N wurde von QDD-400G-4Q4xNACxxx in QDD-400G-4Q4xNACxxx geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.