Das Generisch kompatibles QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Breakout active optische Kabel arbeitet über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 und InfiniBand HDR. Es bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56 Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56 Ports auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Breakout Actives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
Generisch kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 AOC Kabel (20-Meter, QSFP56 auf QSFP56)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generisch kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 AOC Kabel (20-Meter, QSFP56 auf QSFP56)
Das Generisch kompatibles QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Breakout active optische Kabel arbeitet über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 und InfiniBand HDR. Es bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56 Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56 Ports auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.288,00 € (exkl. MwSt.)
1.532,72 € (inkl. MwSt.)