Das 100G QSFP28 auf 2x 50G QSFP28 Direct Attach Kabel ist für den Einsatz in kosteneffizienten 100GbE zu 2x 50GbE Ethernet-Verbindungslösungen konzipiert, um den wachsenden Bedarf an höherer Bandbreite in Rechenzentren zu decken. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs21qrs9pc4220210907115121.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21m7hmnqzb20210907115101.jpg)
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21newjajwt20210907115130.jpg)
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21b9muwjny20210907115200.jpg)
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21lrffakd620210907115229.jpg)
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21v389p68920210907115300.jpg)
![Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21a618cpva20210907115329.jpg)
Dell kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 4m(13ft)
#136520
#136520
141,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-2QPC04
1 verkauft
3 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x500G QSFP28 DAC-Kabel(4 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-2QPC04
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
QSFP28 auf 2xQSFP28
Max. Datenrate
100 Gbps
Mindestbiegeradius (Faserkabel)
10D/5D (Dynamisch/Statisch)
Kabel-AWG
28AWG
Kabellänge
4m
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passiv Twinax
Kommerzieller Temperaturbereich
0-70℃(32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Anwendung
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden..
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Dell EMC S Series (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
1
0
0
0
G***o
United States
11.11.2023
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***y
Australia
23.10.2023
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0A***m
United States
01.11.2022
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen