Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 40km über OS2 SMF mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Jedes SFP+ Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Cisco Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten(NICs) usw. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle optische Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Außenanwendungen, in Bahn- und Intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230911115045iuf9w4.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911115045iuf9w4.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911115045dyt9jx.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243spau5o.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243hg84oj.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243s3r1ot.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell)
#111939
#111939
71,40 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
116 verkauft
14 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Models:
212 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40-I kompetibles 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 40km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Juniper Networks Kompatibel
EX-SFP-10GE-ER40-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10,52 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
< -15 dbm
Leistungsbudget
15 db
Empfängerüberlastung
1 dbm
Typischer Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)QFX Series (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Matched Attenuator (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
14
0
0
0
0
B***l
United States
01.12.2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0J***n
Australia
30.11.2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0B***a
United States
13.05.2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen