Der mit Juniper EX-SFP-10GE-BX32-I kompatible SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 10 km über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieser 10G-BiDi-SFP+-Transceiver verfügt über eine Datenübertragung über einen einzelnen Glasfaserstrang. Der eine Transceiver überträgt einen 1330- nm-Kanal und empfängt ein 1270- nm-Signal, während die andere BiDi-SFP+-Optik mit einer Wellenlänge von 1270 nm sendet und ein Signal empfängt 1330- nm-Signal.
Der SFP-10G-BX-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden. Dieser 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und eignet sich ideal für Rechenzentren, 10G-Ethernet, SONET OC-192/SDH und Fibre Channel usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX32-I kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul (industriell)
Juniper EX-SFP-10GE-BX32-I kompatibles 10GBASE-BX10-D SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1330 nm-TX/1270 nm-RX, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Duplex-LC-Transceivern
Simplex-LC-Transceivern
Juniper EX-SFP-10GE-BX32-I kompatibles 10GBASE-BX10-D SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1330 nm-TX/1270 nm-RX, 10 km, LC, DOM)
Der mit Juniper EX-SFP-10GE-BX32-I kompatible SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 10 km über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieser 10G-BiDi-SFP+-Transceiver verfügt über eine Datenübertragung über einen einzelnen Glasfaserstrang. Der eine Transceiver überträgt einen 1330- nm-Kanal und empfängt ein 1270- nm-Signal, während die andere BiDi-SFP+-Optik mit einer Wellenlänge von 1270 nm sendet und ein Signal empfängt 1330- nm-Signal.
Der SFP-10G-BX-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden. Dieser 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und eignet sich ideal für Rechenzentren, 10G-Ethernet, SONET OC-192/SDH und Fibre Channel usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Duplex-LC-Transceivern
Simplex-LC-Transceivern
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
53,00 € (exkl. MwSt.)
63,07 € (inkl. MwSt.)