Das Hot-Swap-fähige AC-Leistungsmodul PSM-C440WACP ist für die Kompatibilität mit Ethernet-Switches S3410-24TS-P, S3410-48TS-P und S5810-48TS-P ausgelegt. Es kann ohne Systemausfall im laufenden Betrieb ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb für eine kostengünstige und einfache Lösung des Problems eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges Wechselstrommodul AC, 440W, für S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Hot-Swap-fähiges AC-Stromversorgungsmodul 440W, für S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Merkmale
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen AC-Stromversorgungsmodule ermöglichen den Benutzern die Installation, ohne den Switch auszuschalten oder die Switching-Funktion zu unterbrechen.
Hot-Swap-fähiges AC-Stromversorgungsmodul 440W, für S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Das Hot-Swap-fähige AC-Leistungsmodul PSM-C440WACP ist für die Kompatibilität mit Ethernet-Switches S3410-24TS-P, S3410-48TS-P und S5810-48TS-P ausgelegt. Es kann ohne Systemausfall im laufenden Betrieb ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb für eine kostengünstige und einfache Lösung des Problems eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches.
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen AC-Stromversorgungsmodule ermöglichen den Benutzern die Installation, ohne den Switch auszuschalten oder die Switching-Funktion zu unterbrechen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
249,00 € (exkl. MwSt.)
296,31 € (inkl. MwSt.)