Das Generic kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige High-Speed-Twinax-Kupfer-Direkt Attach Kabel (DAC) für Verbindungen über kurze Entfernungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibles 25G SFP28 passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 4m (13ft)
Generisch kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (5 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Generisch kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (5 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Das Generic kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige High-Speed-Twinax-Kupfer-Direkt Attach Kabel (DAC) für Verbindungen über kurze Entfernungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
57,00 € (exkl. MwSt.)
67,83 € (inkl. MwSt.)