Построение гигабитной полностью оптической сети кампуса
Сложные сетевые уровни, сложное техническое обслуживание сети и высокие затраты на строительство являются основными проблемами в традиционных парках. FS строит экологически чистые, сверхширокополосные и интеллектуальные сети доступа с агрегацией для удовлетворения высоких требований к пропускной способности и охвата всех сценариев кампуса.
- Полный доступ к сервисуЕдиная оптоволоконная сеть для доступа с полным спектром услуг. Поддерживает сверхвысокую широкополосную связь, большое видео, голос, кабельное телевидение, VPN, 4G/5G xHaul, реархитектуру сети и т. д.
- Плавная эволюцияПереход к более высокоскоростной сети для удовлетворения требований растущей пропускной способности, поддержка совместно используемой сети ODN XPON, XG(S)-PON и NG-PON2.
- Возможности E2E помогают трансформировать оптоволокноПоддерживайте конструкции «волокно в медном выходе» и преобразование оптоволокна операторов мобильной связи в полный доступ, чтобы идти в ногу с тенденциями трансформации сетей на основе волокна.
Рекомендуемые товары
- GPON/EPON OLTУнифицированный доступ во всех сценарияхРазвертывание быстрого доступаВысокая эффективность затрат, низкая совокупная стоимость владенияОптический линейный терминал (OLT) может упростить сетевую архитектуру и сократить операционные и капитальные затраты, отвечая требованиям множества сценариев, таких как отели, здравоохранение, образование и FTTx и т. д.
- GPON/EPON ONUГибкое планирование и расширениеРазличные модели ONUУмная эксплуатация и обслуживаниеОптический сетевой блок (ONU) предоставляет жилым и офисным пользователям идеальное решение для совместного использования сверхскоростного широкополосного оптоволоконного соединения. Это также обеспечивает эффективные решения PON для сети FTTH при работе с OLT.
- ODNПростая установкаУдобное сетевое обновлениеНадежное качество и простота обслуживанияОптическая распределительная сеть (ODN) обеспечивает каналы оптической передачи между OLT и ONU, охватывая такие сценарии применения, как компьютерный зал центра обработки данных, наружная подвесная линия, проводка в коридоре и домашняя установка.
- Модули PONРазличные типы продуктовСтабильная производительностьГарантия высокого качестваМодули PON гарантируют идеальную работу благодаря всестороннему тестированию, которое подходит для таких сценариев, как «волокно до дома» (FTTH), «волокно до офиса» (FTTO), «волокно до здания» (FTTB), волокно на улицу (FTTC) и т.д.
Функции
- OLT - OLT3610-08GP4S
- Адаптация к различным сценариямПространство для установки 1U, легкий OLT, гибкий для адаптации к различным сценариям.
- Передача на большие расстоянияВысокий коэффициент оптического разделения 1:128, поддерживающий покрытие сети на дальние расстояния до 20 км.
- Полный доступ к услугамОбеспечьте доступ к широкополосному, голосовому, IPTV, CATV и другим комплексным услугам.
- ONU - TA1710-1G
- Низкая стоимость строительства.Один гигабитный ONU, снижающий инвестиционные затраты на строительство и общую стоимость владения.
- Гибкое приложениеДвухрежимная адаптация GPON/EPON, превосходная совместимость и удобство использования.
- Подключи и работайБезиндукционная установка, адаптация к различным сценариям, малый размер, plug and play.
- ODN - FTB-SC8-WOPA
- Уровень защиты IP55Коробка с механическим уплотнением, подходит для использования в помещении и на улице.
- Высокая адаптивностьВозможна установка встроенного 8-жильного лотка для сварки, 8 симплексных адаптеров SC/8 дуплексных адаптеров LC и 1 мини-ПЛК 1:8.
- Несколько функций в одномПомогите зафиксировать наконечники оптических кабелей, сварить оптические кабели с косичками, удерживать и защищать оставшееся волокно.
- Модули PON - GSFP-43-20B
- ITU-T G.982.2Соответствие стандарту ITU-T G.984.2 GPON OLT B+.
- Высокая производительностьКоэффициент деления 1:32; Низкая чувствительность приемника, -28дБм; Низкое энергопотребление, <1,5 Вт.
- DDMФункция цифровой диагностики, идеально подходящая для систем GPON и применений FTTx.
Сценарии
Особенности
- Упрощенная структура, три уровня заменены на два уровня, что делает медицинские информационные системы более стабильными.
- Пассивные сети позволяют избежать проблем с электромагнитными помехами и задержкой для удовлетворения потребностей бизнеса современных больниц.
- Достигните более высокой надежности за счет пассивной сети ODN и поддержите ориентированное на будущее гибкое расширение и гибкую эволюцию.
- Независимые больничные зоны, каждый может без проблем управлять и обслуживать.
- Унифицированная передача нескольких сценариев и всех услуг реализуется через единую оптоволоконную сеть.
Ресурсы
- Сервис и поддержка