Что такое брокер сетевых пакетов?
Зачем вам нужен сетевой брокер пакетов?
Порты | 48 x 10G SFP+6 x 40G QSFP+ | 24 x 10Gb SFP+2 x 100Gb QSFP28 | 32 x 100Gb QSFP28 | 48 x 10G SFP+100G QSFP28 | |
1G | | | - | | |
10G | | | - | | |
40G | | | | | |
100G | - | | | | |
Особенности |
|
Брокеры сетевых пакетов
- АгрегированиеСовокупный трафик, исходящий от нескольких входящих ссылок
- РепликацияРепликация трафика на несколько инструментов мониторинга и безопасности
- Балансировки нагрузкиБалансировка трафика с помощью нескольких инструментов мониторинга и безопасности
- ФильтрацияОтправляйте только важные данные для каждого из подключенных инструментов
- Пакетная нарезкаОптимизация пропускной способности, использования хранилища и обеспечение безопасности
- Пакетное редактированиеУбедитесь, что пакеты отправляются на адрес назначения правильно и своевременно
- Туннелирование и демонтаж туннелейТуннель ЭРПАН и планировка туннеля, туннель GRE, туннель VXLAN
- Отметка времениИзмерьте задержку для точного анализа сети
Решение для обеспечения видимости сети в ЦОД
Часто задаваемые вопросы о сетевом пакетном агенте FS
Q: Функция отметки времени брокеров сетевых пакетов
A:Благодаря информации о порте источника и метке времени, передаваемой в пакете, кластер серверов может узнать точное время, затраченное пакетом на каждом уровне центра обработки данных. Номер порта идентифицирует устройство, с которого идет трафик, а отметка времени каждого устройства вычисляет сетевую задержку.
Q: Я не понимаю функцию усечения сообщений брокеров сетевых пакетов, вы можете объяснить?
A:Функция усечения сообщения усекает полученный трафик до пакета размером от 64 до 128 байт, прежде чем он будет перенаправлен с выхода. Таким образом, на устройство безопасности или устройство анализа трафика может быть отправлена только информация заголовка пакета, что может эффективно снизить нагрузку на внутреннюю систему анализа. При этом информация, переносимая слоем, не применяется, что позволяет добиться эффекта десенсибилизации трафика.
Q: Если имеется несколько точек сбора и трафик отправляется на устройство анализа, как брокеры сетевых пакетов сообщают устройству анализа, из какой точки сбора идет трафик?
A:Вы можете использовать разные сети VLAN, чтобы пометить порт сбора трафика, через который будет передаваться эта информация.
Q: Могут ли быть обработаны пакеты VXLAN/GRE?
A:Да, прокси-сервер сетевых пакетов может декапсулировать информацию заголовка VxLAN и передавать трафик на указанное устройство. Вы также можете отметить декапсулированный трафик для передачи информации о клиенте.