Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Наклейка для 100G QSFP28 ER4 Модуля, 1 рулон
#95153
#95153
US$219.00
FS P/N: LA-23.00X15.00FS P/N: LA-23.00X15.00
Заказы 2
Отзывы 2
Вопрос 0
Типы Наклеек:
Цветные наклейки
Заказной Логотип:
Загрузить изображение вашего логотипа
Заказной P/N:
Заказной S/N:
Заказной Поставщик:
Задержка поставки, 27 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Наклейка для 100G QSFP28 ER4 Модуля (1 рулон/2000шт)
Описание
Артикул
LA-23.00X15.00
Размер(mm)
L23.00 * W15.00
Применение
QSFP28 100GBASE-ER4 Модуль
Описание
Наклейка для CWDM SFP Модуля 2000шт
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Наклейка для 100G QSFP28 ER4 Модуля (1 рулон/2000шт)
Описание
Артикул
LA-23.00X15.00
Размер(mm)
L23.00 * W15.00
Применение
QSFP28 100GBASE-ER4 Модуль
Описание
Наклейка для CWDM SFP Модуля 2000шт
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$219.00
Задержка поставки