4K@30Hz DVI Удлинитель обеспечивает длительную передачу DVI, аудио сигналы по одному волокну. Разработан для обеспечения надежности и исключительной производительности изображения с высоким разрешением, он использует полностью цифровую технологию, чтобы обеспечить идеальную попиксельную передачу компьютерно-видеоизображений DVI с разрешением до 3840 * 2160. Разработанный специально для аудио-видео систем, расширитель включает в себя множество удобных для интегратора функций, таких как режим эмуляции EDID, управление RS-232 и мониторинг системы в режиме реального времени.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Набор удлинителей 4K DVI с аудио, EDID и RS232 через одно волокно LC на 10 км
3840*2160@30Hz DVI Удлинитель через Волокно до 10км
Особенности
Ударопрочный корпус Alufer с вентиляционными отверстиями защищает внутренние части и обеспечивает отличное рассеивание тепла, что дополнительно увеличивает срок службы для надежной работы и длительного срока службы.
4KDVIRSF оснащен видео удлинителем премиум класса, разработан и изготовлен FS. Наслаждайся яркими, четкое видео с точной цветопередачей и резкостью, даже когда междугородная передача.
3-х проводная RS-232 Макс. до 115200 бод, включая TX, RX и GND, которые подключаются к устройству, которое может управлять командами управления TX / RX RS232.
Он идеально подходит для широкого спектра применений, требующих передачи контента высокого разрешения на большие расстояния с высочайшим качеством. Установка включай и используй,не требуется установка программного обеспечения или настройка оборудования.
3840*2160@30Hz DVI Удлинитель через Волокно до 10км
4K@30Hz DVI Удлинитель обеспечивает длительную передачу DVI, аудио сигналы по одному волокну. Разработан для обеспечения надежности и исключительной производительности изображения с высоким разрешением, он использует полностью цифровую технологию, чтобы обеспечить идеальную попиксельную передачу компьютерно-видеоизображений DVI с разрешением до 3840 * 2160. Разработанный специально для аудио-видео систем, расширитель включает в себя множество удобных для интегратора функций, таких как режим эмуляции EDID, управление RS-232 и мониторинг системы в режиме реального времени.
Ударопрочный корпус Alufer с вентиляционными отверстиями защищает внутренние части и обеспечивает отличное рассеивание тепла, что дополнительно увеличивает срок службы для надежной работы и длительного срока службы.
4KDVIRSF оснащен видео удлинителем премиум класса, разработан и изготовлен FS. Наслаждайся яркими, четкое видео с точной цветопередачей и резкостью, даже когда междугородная передача.
3-х проводная RS-232 Макс. до 115200 бод, включая TX, RX и GND, которые подключаются к устройству, которое может управлять командами управления TX / RX RS232.
Он идеально подходит для широкого спектра применений, требующих передачи контента высокого разрешения на большие расстояния с высочайшим качеством. Установка включай и используй,не требуется установка программного обеспечения или настройка оборудования.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$629.00