Технология CWDM обеспечивает гибкость для увеличения емкости существующей волоконно-оптической инфраструктуры за счет использования нескольких каналов/длин волн по одному и тому же оптоволоконному кабелю. Каждый канал передает данные независимо друг от друга, что позволяет разработчикам сетей передавать данные с разной скоростью. Прозрачный протокол и скорость поддерживают такие приложения, как 1G/10G Ethernet, SDH/SONET и Fibre Channel 8/4/2/1G по одному и тому же оптоволоконному каналу.
Кроме того, профессиональные технические группы FS.COM всегда делают все возможное, чтобы оправдать ожидания клиентов в отношении сети, разрабатывая максимально качественные и экономичные решения для оптической передачи.