Модули питания постоянного тока FSP150-HS12 с возможностью горячей замены разработаны, чтобы совместиться с Ethernet-коммутаторами S5800-48F4SR, S5800-48T4S и S5850-24S2Q. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая плавную и бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания Ethernet-коммутатора.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Блок питания постоянного тока с возможностью горячей замены 150 Вт для S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 150 Вт для S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q
Особенности
1+1 резервные модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 150 Вт для S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q
Модули питания постоянного тока FSP150-HS12 с возможностью горячей замены разработаны, чтобы совместиться с Ethernet-коммутаторами S5800-48F4SR, S5800-48T4S и S5850-24S2Q. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая плавную и бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания Ethernet-коммутатора.
1+1 резервные модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$349.00