24-портовый 10Gb Ethernet коммутатор уровня 3 S5850-24S2Q оснащен 24 портами 1Gb/10Gb downlink и 2 портами 40Gb QSFP+ uplink. Этот управляемый корпоративный коммутатор обеспечивает коммутационную способность 640 Gbps и скорость пересылки 480 Mpps, а также комплектуется резервными источниками питания горячей замены и резервными вентиляторами для обеспечения превосходной производительности обработки и надежности сети. FS Гибкий управляемый коммутатор S5850-24S2Q идеально подходит для агрегаций крупномасштабных сетей кампуса, распределения малых и средних сетей, удовлетворит потребности высокоскоростных, безопасных и интеллектуальных корпоративных сетей. Кроме того, этот экономичный коммутатор для кампусных сетей имеет 5-летнюю ограниченную пожизненную гарантию. Товар подлежит возврату в течении 30 дней.
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/122280.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/images/Q2DPV874OXTZDR2Z.jpg)
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122280.main.jpg)
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122280.B.jpg)
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122280.C.jpg)
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801173858g8luws.jpg)
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122280.F.jpg)
![S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG Это изображение касается S5850-24S2Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122280.G.jpg)
S5850-24S2Q, 24-портовый коммутатор L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG
24-портовый коммутатор Ethernet L3, 24 x 10Gb SFP+, с 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG
Преимущества в программном обеспечении
Все порты 1G/10G поддерживают MLAG
Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050
Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования
Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.
Поддержка смешанного планирования SP + WDRR
Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP
Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 с линейной скоростью
Поддержка RIP, OSPFv2, BGP, статическая маршрутизация, RIPng, OSPFv3 и BGP4+
Поддержка IGMP v1/v2/v3, отслеживание IGMP, MLD, PIM
Поддержка исходного порта IGMP и функции проверки исходного IP-адреса
Поддержка SNMP (под управлением Zabbix) v1, v2 и v3
Поддержка RPC-API в качестве интерфейса северной полосы
Поддержка AES-256 и AES-128 MACsec на всех портах на всех скоростях
Поддержка предотвращения DDOS-атак
Поддержка белого списка IPv4/IPv6 ACL и MAC-адресов
Поддержка проверки ARP
Поддержка защиты от источника IP
Поддержка аутентификации IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221006102117z42y5w.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306091506559tih24.jpg)
Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.
Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.
Благодаря возможностям безопасности и стабильности на уровне сети, таким как SSH, ACL, AAA и т. д., он защищает от сетевых угроз предприятия, университетские городки и финансовую отрасль.
Порты RJ45 | — | 48 x 1G | 48 x 1G | — | 8 x 1G (combo) | 24 x 1G |
Порты SFP | — | — | — | 48 x 1G SFP | 8 x 1G SFP (combo) | — |
Порты PoE | — | — | 48 x PoE/24 x PoE+ @740W | — | — | — |
Порты SFP+ | 24 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 8 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 12 x 10G SFP+ | 16 x 10G SFP+ |
Порты 25G/40G/100G | 2 x 40G QSFP+ | — | — | — | — | — |
Тип коммутатора | Plus полностью управляемый | Plus полностью управляемый | Plus полностью управляемый | Plus полностью управляемый | Plus полностью управляемый | Plus полностью управляемый |
Уровень управления | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов | ||||||
Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, поддержка IPv6 | ||||||
VxLAN/MPLS/EVPN, расширенный протокол маршрутизации (BGP/ISIS) | Частичная поддержка | Частичная поддержка | Частичная поддержка | |||
Стекирование или MLAG | MLAG | MLAG | Стекирование | MLAG | MLAG | MLAG |
1 + 1 блоки питания горячей замены |
T***a
United States
A***s
United States
A***a
United States