FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается OM3SCDX.
00:40
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.
Это изображение касается OM3SCDX.

Заказной оптический патч-корд OM3 SC - SC UPC Duplex OFNP 2,0 мм

#74375
#74375

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 10G

US$5.30
FS P/N: OM3SCDX
FS P/N: OM3SCDX
Заказы 307
Отзыв 0
Вопросы 4
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Задержка поставки, 27 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM3 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM3 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM3 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения трансиверов 10G SR, 10G LRM, SFP + и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для соединений 10G Ethernet.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
SC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Кол-во Волокна
Duplex
Мода Волокна
OM3 50/125μm
Длина Волны
850/1300nm
10G Ethernet Расстояние
300m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
Нечувствительный к Изгибу
Минимальный Радиус Изгиба
7.5mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Оболочка Кабеля
OFNP
Диаметр Кабеля
2.0mm
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Описание

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM3 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM3 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM3 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения трансиверов 10G SR, 10G LRM, SFP + и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для соединений 10G Ethernet.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
SC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Кол-во Волокна
Duplex
Мода Волокна
OM3 50/125μm
Длина Волны
850/1300nm
10G Ethernet Расстояние
300m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
Нечувствительный к Изгибу
Минимальный Радиус Изгиба
7.5mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Оболочка Кабеля
OFNP
Диаметр Кабеля
2.0mm
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$5.30

Задержка поставки