FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается OM4LCSCSX.
00:40
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.
Это изображение касается OM4LCSCSX.

Заказной оптический патч-корд OM4 LC - SC UPC Simplex OFNR 2,0 мм

#74362
#74362

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 40/100G

US$2.80
FS P/N: OM4LCSCSX
FS P/N: OM4LCSCSX
Заказы 280
Отзыв 0
Вопросы 4
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Задержка поставки, Ship by 27 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM4 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM4 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + трансиверов и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для приложений 40G/100G.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
LC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Мода Волокна
OM4 50/125μm
Длина Волны
850/1300nm
40G Ethernet Расстояние
150m at 850nm
100G Ethernet Расстояние
100m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
Нечувствительный к Изгибу
Минимальный Радиус Изгиба
7.5mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Кол-во Волокна
Simplex
Диаметр Кабеля
2.0mm
Оболочка Кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Температура Хранения
-40~80°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Описание

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM4 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM4 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + трансиверов и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для приложений 40G/100G.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
LC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Мода Волокна
OM4 50/125μm
Длина Волны
850/1300nm
40G Ethernet Расстояние
150m at 850nm
100G Ethernet Расстояние
100m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
Нечувствительный к Изгибу
Минимальный Радиус Изгиба
7.5mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Кол-во Волокна
Simplex
Диаметр Кабеля
2.0mm
Оболочка Кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Температура Хранения
-40~80°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2.80

Задержка поставки