OM5 wideband multimode bend insensitive fiber optic cable is optimized for multi-wavelengths transmission systems operating in the range of 850-950nm, enabling optimal support of emerging Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) applications that reduce parallel fiber count by at least a factor of four to allow continued use of just two fibers (rather than eight) for transmitting 40 Gb/s and 100 Gb/s and reduced fiber counts for higher speeds.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной оптический патч-корд OM5 SC - SC UPC Duplex LSZH 2,0 мм
Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM5 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу
Особенности
Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.
Bend Insensitive Fiber
BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.
7.5mm Минимальный Радиус Изгиба
Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.
Керамический наконечник из циркония
Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.
As data rates increase in the data center, OM5 wideband multimode fiber (WBMMF) will allow use of Short Wavelength Division Multiplexing (SWDM) technology to transmit multiple signals (wavelengths) on one fiber, increasing the bandwidth of a single fiber by a factor of at least four.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
Видео
Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM5 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу
OM5 wideband multimode bend insensitive fiber optic cable is optimized for multi-wavelengths transmission systems operating in the range of 850-950nm, enabling optimal support of emerging Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) applications that reduce parallel fiber count by at least a factor of four to allow continued use of just two fibers (rather than eight) for transmitting 40 Gb/s and 100 Gb/s and reduced fiber counts for higher speeds.
Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.
Bend Insensitive Fiber
BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.
7.5mm Минимальный Радиус Изгиба
Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.
Керамический наконечник из циркония
Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.
As data rates increase in the data center, OM5 wideband multimode fiber (WBMMF) will allow use of Short Wavelength Division Multiplexing (SWDM) technology to transmit multiple signals (wavelengths) on one fiber, increasing the bandwidth of a single fiber by a factor of at least four.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$5.90