TRENDnet-совместимый SFP модуль обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1550 нм-TX/1310 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленный модуль должно использоваться с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он обеспечивает возможности подключения 1000BASE Ethernet для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
Примечание: Модуль с жёлтым или фиолетовым язычком поставляется случайным образом из-за разных партий. И качество остается неизменным.