Адаптер IP67 MPO In-line предназначен для обеспечения оптоволоконного соединения кабеля MPO с кабелем для простых удлинителей кабеля. Адаптер соответствует классу герметичности IP67 и является идеальным выбором для недорогого и простого в использовании решения для промышленного применения, оптоволокна и антенны (FTTA) или любых других жестких условий окружающей среды.
Пылезащитный колпачок - идеальный способ защитить прочные патч-корды от воздействия элементов или случайного повреждения, когда они не используются.