FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.

30m (98ft) MTP®-12 APC (Female) to MTP®-12 APC (Female) OM4 Multimode Elite Trunk Cable, 12 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

New #224209
New #224209

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4

US$219.00
FS P/N: 12FMTPOM4
FS P/N: 12FMTPOM4
Заказы 0
Отзыв 0
Вопросы 6
200 на глобальном складе, 19 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

12 Fibers MTP® APC Female to MTP® APC Female OM4 Multimode Trunk Cable

MTP® trunk cable, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management troubles.
The MTP®-12 APC (Female) to MTP®-12 APC (Female) OM4 trunk cable is designed for linking InfiniBand and Ethernet multimode twin-port OSFP and single-port OSFP and QSFP112 transceivers together. The typical use case is linking twin port OSFP switches to each other, and to ConnectX-7® network adapters or BlueField-3® Data Processing Units (DPUs) in compute and storage servers.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
400G Ethernet Distance
50/100m at 850nm
800G Ethernet Distance
50m at 850nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
RoHS Compliancy Status
Compliant
Polish Type
APC to APC
Minimum Bend Radius
7.5mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤2.3dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.6dB/km
Jacket OD
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Installation Tensile Load
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Operating Temperature
-10 to +70°C (14 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to +85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® Connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The APC polish provides a minimal reflection of the optical signal for optimal signal integrity.
Corning ClearCurve® Fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The Plenum (OFNP) outer jacket is fire resistant and low smoke to minimize damage.
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Cable Connection (2)Matching Transceivers (2)Material (2)Application (1)Polish Type (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели