FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC005.

0.5m (2ft) 400G QSFP-DD to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for FS Switches

New #223593
New #223593

≤0.5W 35mm Twinax PAM4

US$119.00
FS P/N: QDD-400G-4QPC005
FS P/N: QDD-400G-4QPC005
Заказы 0
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 18 июн, 2024
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
400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (0.5-meter, Passive, QSFP-DD to 4x QSFP56, 30AWG)

The 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from Q-4Q56PC005 to QDD-400G-4QPC005, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-4QPC005
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
35mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
0.5m (2ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Supply
3.3V
Protocols
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Power Consumption
<0.1W
Modulation Format
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
400G Ethernet

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Особенности

Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400G to 4x100G link within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
35mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Описание

400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (0.5-meter, Passive, QSFP-DD to 4x QSFP56, 30AWG)

The 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from Q-4Q56PC005 to QDD-400G-4QPC005, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-4QPC005
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
35mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
0.5m (2ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Supply
3.3V
Protocols
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Power Consumption
<0.1W
Modulation Format
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
400G Ethernet

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400G to 4x100G link within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
35mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$119.00

Задержка поставки