Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
ZTE Compatible 10G EPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX PR30 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#210533
#210533
US$199.00
FS P/N: 10ESFP-52-PR30F-IFS P/N: 10ESFP-52-PR30F-I
Заказы 1
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 11 июл, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$199.00
Задержка поставки