Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Huawei Compatible XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class D 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module
New #210527
New #210527
US$629.00
FS P/N: XSG-SFP-D-LFS P/N: XSG-SFP-D-L
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 28 май, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$629.00
Задержка поставки